|
|
|
MTN6302-6035
Närvarosensor, D-Life, Närvarodetektor 180°, 5 kanaler 2.2 m, infälld IP20, TP-64, 7.5 mA, lotus
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
KNX
|
Apparatserie
|
D-Life
D-Life
|
Typ av produkt eller komponent
|
Närvarodetektor
|
Busstyp
|
KNX
|
Färg
|
Lotus vit
|
Teknisk data
Produktbeskrivning
|
Med centrumplatta
|
Antal kanaler
|
5
|
Skyddstyp
|
Underkrypsskydd
|
Typ av inställning
|
Ljusinställning
|
Arbetscykel
|
15300 minuter
|
Tidsfördröjningsområde
|
0...1 s (inkoppling)
|
Avkänningsyta
|
Sidled: 8 m
|
Detekteringsvinkel
|
180° horisontell
|
Material
|
Polykarbonat
|
Apparatmontering
|
Infälld
|
Montagehöjd
|
2,2 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
98,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
19,800 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,600 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,308 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
|
|