Schneider-Electric
 
MTN6305- scope
MTN6305-0019
Närvarosensor, KNX, Närvarodetektor korridor, 4 kanaler 2.8 m, infälld IP20, TP-256, 12.5 mA, vit
E-nummer E-nummer: 
1739794
EAN-kod EAN-kod: 
3606489818722
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj KNX
Typ av produkt eller komponent Närvarodetektor
Busstyp KNX
Färg Vit
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal kanaler 4
Skyddstyp Underkrypsskydd
Typ av inställning Ljusinställning
Tidsinställning
Avkänningsyta Sett framifrån: 10 m
Sidled: 2 m
Detekteringsvinkel 360° horisontell
Material Plast blank
Ytbehandling Obehandlad
Apparatmontering Infälld
Tak
Montagehöjd 2,8 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 12,5 cm
Förpackning 1 djup 16,0 cm
Förpackning 1 vikt 263,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 13
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,929 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland RO