Schneider-Electric
 
MTN639180 bild- scope
MTN639180
Värmeenhet, KNX, Ventiladapter VA80, 5 st, ljusgrå
E-nummer E-nummer: 
1758494
EAN-kod EAN-kod: 
3606485011653
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde KNX
Typ av produkt eller komponent Ventiladapter
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,900 cm
Förpackning 1 bredd 5,300 cm
Förpackning 1 djup 11,800 cm
Förpackning 1 vikt 42,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 80
Förpackning 2 höjd 20,100 cm
Förpackning 2 bredd 30,400 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 3,814 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor