|
|
|
MTN645094
Värmeaktor, KNX, Fan Coil, AC 24-230 V 0.5 A, 4 DIN moduler,TP-256, 12 mA, ljusgrå
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
KNX
|
Typ av produkt eller komponent
|
Värmeaktor
|
Driftläge
|
Manuell
KNX bussystem
|
Busstyp
|
KNX
|
Rated output
|
0.5 A för utgång kontinuerlig 0 till 100% - 5 x
0.5 A för utgång koppla till/från
|
Rated input
|
Signalspänning (SELV): 2 x binär
|
Teknisk data
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Montering
|
DIN-skena
|
Ue märkspänning
|
207...253 V
|
Typ av last
|
Ventil: 230 V AC
Ventil: 24 V AC
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,900 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
332,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
19,700 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,600 cm
|
Förpackning 2 djup
|
41,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,688 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|