Schneider-Electric
 
MTN647395 bild- scope
MTN647395
Brytaktor, KNX, Brytaktor handmanöver strömdetektering, 2X230 V/16 A, 2.5 DIN moduler, TP-64, 16 mA, ljusgrå
E-nummer E-nummer: 
1758760
EAN-kod EAN-kod: 
3606485100050
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde KNX
Typ av produkt eller komponent Brytaktor
Driftläge Manuell
Busstyp KNX
Tilläggsinformation modular enhet Anslutningsbar med olika faser
Antal kontakter 2
Teknisk data
Tillgänglig funktion Strömdetektering
Totalt antal 18 mm moduler 2,5
Montagefästen DIN-skena
Ue märkspänning 100...240 V
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
[In] nominell märkström 0,1…16 A
Typ av last Glödlampor: <= 3600 W, 230 V AC
Halogenlampor: <= 2500 W, 230 V AC
Glödlampor: <= 1600 W, 100 V AC
Glödlampor: <= 3840 W, 240 V AC
Halogenlampor: <= 1086 W, 100 V AC
Halogenlampor: <= 2608 W, 240 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 1086 VA, 100 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2500 VA, 230 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2608 VA, 240 V AC
Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
Motor: <= 434 W, 100 V AC
Motor: <= 1000 W, 230 V AC
Motor: <= 1043 W, 240 V AC
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,900 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 218,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 19,500 cm
Förpackning 2 bredd 30,800 cm
Förpackning 2 djup 40,600 cm
Förpackning 2 vikt 6,948 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A9f5fba3-b99f-4f45-b435-6354dda011c9
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor