Schneider-Electric
 
MTN647593 bild- scope
MTN647593
Brytaktor, KNX, Brytaktor handmanöver, 4X230 V/16 A, 4 DIN moduler, TP-256, 15 mA, ljusgrå
E-nummer E-nummer: 
1758751
EAN-kod EAN-kod: 
3606485011783
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde KNX
Typ av produkt eller komponent Brytaktor
Driftläge Manuell
Busstyp KNX
Tilläggsinformation modular enhet Anslutningsbar med olika faser
Antal kontakter 4
Teknisk data
Totalt antal 18 mm moduler 4
Montagefästen DIN-skena
Ue märkspänning 230 V
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
[In] nominell märkström 16 A
Typ av last Glödlampor: <= 3600 W, 230 V AC
Halogenlampor: <= 2500 W, 230 V AC
Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 230 V AC
Lysrör: <= 2500 VA, 230 V AC
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 12,900 cm
Förpackning 1 djup 15,900 cm
Förpackning 1 vikt 342,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,798 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor