Schneider-Electric
 
MTN647595 bild- scope
MTN647595
Brytaktor, KNX, Brytaktor handmanöver strömdetektering, 4X230 V/16 A, 4 DIN moduler, TP-64, 16 mA, ljusgrå
E-nummer E-nummer: 
1758761
EAN-kod EAN-kod: 
3606485100067
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde KNX
Typ av produkt eller komponent Brytaktor
Driftläge Manuell
Busstyp KNX
Tilläggsinformation modular enhet Anslutningsbar med olika faser
Antal kontakter 4
Teknisk data
Tillgänglig funktion Strömdetektering
Totalt antal 18 mm moduler 4
Montagefästen DIN-skena
Ue märkspänning 230 V
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
[In] nominell märkström 0,1…16 A
Typ av last Glödlampor: <= 3600 W, 230 V AC
Halogenlampor: <= 2500 W, 230 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2500 VA, 230 V AC
Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
Motor: <= 1000 W, 230 V AC
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,100 cm
Förpackning 1 bredd 13,600 cm
Förpackning 1 djup 15,900 cm
Förpackning 1 vikt 372,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 19,700 cm
Förpackning 2 bredd 30,600 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 4,106 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor