|
|
|
MTN647893
Brytaktor, KNX, Brytaktor handmanöver, 8X230 V/16 A, 8 DIN moduler, TP-256, 15 mA, ljusgrå
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
KNX
|
Typ av produkt eller komponent
|
Brytaktor
|
Driftläge
|
Manuell
|
Busstyp
|
KNX
|
Tilläggsinformation modular enhet
|
Anslutningsbar med olika faser
|
Antal kontakter
|
8
|
Teknisk data
Totalt antal 18 mm moduler
|
8
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Ue märkspänning
|
100...240 V
|
Nätverksfrekvens
|
50...60 Hz
|
[In] nominell märkström
|
16 A
|
Typ av last
|
Glödlampor: <= 3600 W, 230 V AC
Halogenlampor: <= 2500 W, 230 V AC
Glödlampor: <= 1600 W, 100 V AC
Glödlampor: <= 3840 W, 240 V AC
Halogenlampor: <= 1086 W, 100 V AC
Halogenlampor: <= 2608 W, 240 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 1086 VA, 100 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2500 VA, 230 V AC
Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2608 VA, 240 V AC
Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,300 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
626,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,148 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|