Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

MTN6502-0101 |
Schneider-Electric
 
MTN6502- scope
MTN6502-0101
USB-Gränssnitt, KNX SpaceLogic, USB Secure, USB 12 Mbit/s och buss 9600 bit/s, 1 DIN modul,TP-256, 3 mA, vit
E-nummerE-nummer: 
1739871
EAN-kodEAN-kod: 
3606489917869
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent USB-interface
Busstyp KNX
Färg Schneider white
Färgkod RAL 9003
Marknadssegment Bostäder
Commercial
Teknisk data
Typ av kontakt USB typ C
Tillgänglig funktion Supports KNX Secure
Antal uttagsbrunnar 1
Kommunikationsprotokoll USB
KNX
KNX long frame
Sändningshastighet 12 Mbit/s
9600 bit/s
Total number of 18 mm modules 1
Lokal indikering 2 LED
Material PC
Montagefästen DIN-skena
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −5…45 °C
Standarder EMC-direktivet
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
IP-kapslingsklass IP20
Relativ fuktighet 5…93 %
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 82,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,717 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 75
Logistik information
Ursprungsland DE