Schneider-Electric
 
MTN663592 bild- scope
MTN663592
Vädersensor, KNX, Vindsensor med värme, IP65, vit
E-nummer E-nummer: 
1759913
EAN-kod EAN-kod: 
3606485012124
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde KNX
Typ av produkt eller komponent Vindsensor
Färg Polarvit
Teknisk data
Busstyp KNX
Tillgänglig funktion Med värmare
Montering Utanpåliggande
Färg Polarvit (RAL 9010)
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17,100 cm
Förpackning 1 bredd 24,900 cm
Förpackning 1 djup 26,400 cm
Förpackning 1 vikt 812,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30,300 cm
Förpackning 2 bredd 34,100 cm
Förpackning 2 djup 41,100 cm
Förpackning 2 vikt 2,082 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F6aadec1-3828-49f2-93d9-acefd8bd2373
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor