Schneider-Electric
 
MTN663595 bild- scope
MTN663595
Vädersensor, KNX, Regnsensor, IP65, ljusgrå
E-nummer E-nummer: 
1759914
EAN-kod EAN-kod: 
3606485012155
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde KNX
Typ av produkt eller komponent Fuktsensor
Teknisk data
Busstyp KNX
Montering Utanpåliggande
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 9,8 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 463,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 7,57 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor