|
|
|
MTN668990
Strömförsörjning, KNX, Blyackumulator, 12 VDC 7.2 Ah
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
KNX
|
Typ av produkt eller komponent
|
Batteri
|
Batterityp
|
Bly gel
|
Teknisk data
Ue märkspänning
|
12 V
|
Batterikapacitet
|
7,2 Ah
|
Material
|
Plast: Låda
|
Höjd
|
100 mm
|
Bredd
|
65 mm
|
Längd
|
151 mm
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−15…40 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,300 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,564 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
9,900 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
17,800 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26,300 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,310 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
499c5aaa-2bbb-4a12-9947-043a89ddd76d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Återtagande
|
No
|
Utbytbart batteri
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|