Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSY1FAN230T |
Schneider-Electric
 
NSY1FAN230T bild- scope
NSY1FAN230T
Actassi KDB Fläktpanel master 1x fläkt med termostat Ljusgrå
E-nummerE-nummer: 
2580865
EAN-kodEAN-kod: 
3606480529665
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent 19" fläktpanel
Tillbehör / separat kategori Värmehantering
Enhetsapplikation Ventilation
Tillgänglig utrustning Täckplåt
Led switch
Utan kabel
Färg Ljusgrå, (RAL 7035)
Air flow 90 ft3/h
152 m3/h
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi KDB
Enhetskomposition Fläkt 1
Tillgänglig funktion Termostat
Material Stålplåt målad
Placering (vid montage) Botten av inneslutningen
Framsidan av skåp
Toppen av kapslingen
Montering Korgmutter: M6
Elektrisk anslutning Kablar anslutningsplint
Höjd 132 mm
Bredd 486 mm
Djup 52 mm
Produktens vikt 2,038 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 0…55 °C
Ljudnivå 42 dB
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,5 cm
Förpackning 1 djup 50,0 cm
Förpackning 1 vikt 2,038 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 54
Förpackning 2 höjd 55,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 124,0 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland IN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor