|
|
|
NSY2SP165
Sidoväggar, Spacial SF, extern fixering 1600x500 mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sidogavel
|
Application
|
Allmän
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Kapslingens sidor
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Sidogavel 2
|
Material
|
Stål
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Montering
|
Med skruvar - skruvtyp Fixerad - Från utsidan av kapslingen placering
|
Höjd
|
Nominell: 1600 mm
|
Bredd
|
Nominell: 500 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
47,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
160,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
23,300 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P2M
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
77,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
200,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
496,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
171
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|