|
|
|
NSY2SP188
Sidoväggar, Spacial SF, extern fixering 1800x800 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 04, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sidogavel
|
Application
|
Allmän
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Kapslingens sidor
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
Spacial Spacial SF
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Sidogavel 2
|
Material
|
Stål
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Montering
|
Med skruvar - skruvtyp Fixerad - Från utsidan av kapslingen placering
|
Höjd
|
Nominell: 1800 mm
|
Bredd
|
Nominell: 800 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
78,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
189,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
37,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P2M
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
89,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
200,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
465,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|