|
|
|
NSYAEBP2F68
Actassi VDA/VDS Plint för installationsgolv H35-50XB60X80 Grå
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sockelstolpar
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Färg
|
Grå (RAL 9011)
|
Teknisk data
Material
|
Stålplåt Epoxi-polyesterpulver texturerad
|
Placering (vid montage)
|
Fastsättning i golv
|
Justering
|
Fötter justerbara från 0 till 60 mm med hål
Justerbar i höjd från 200 till 350 mm i steg om 25 mm
|
Permanent tillåten last
|
1000 kg statisk last
|
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi VDS
Actassi SF
Actassi VDA
|
Produktdestination
|
Rack
Kapsling
|
Antal rackenhet
|
24HE
42HE
|
Höjd
|
200…350 mm
|
Bredd
|
600 mm
|
Djup
|
800 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
21,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
82,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
10,746 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
170,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
121,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|