|
|
|
NSYAEDH20TB
Gångjärn.Thalassa TBP/TBS, för lock med höjd 20 mm , sats om 2 st
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gångjärn
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa TBP, TBS kapslingar, lock H:20
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Gångjärn 2 x
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Montering
|
Med skruvar - på omslaget placering
Med fästelement - Baksida placering
|
Arbetsvinkeln
|
200 °
|
Maximal belastning
|
10 kg/m2
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
28,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,194 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Förpackning 3 höjd
|
100,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
77,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|