Schneider-Electric
 
NSYAEDKTB bild- scope
NSYAEDKTB
Tumvred, Thalassa TBP/TBS, snabböppning av lock, sats om 4 st
E-nummer E-nummer: 
2579798
EAN-kod EAN-kod: 
3606480166525
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Typ av produkt eller komponent Standardhandtag
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori Låsningstillbehör
Tillbehör / separat typ Format handtag
Enhetsapplikation Allmän
Montagefästen Dubbel sken skruvar
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
Enhetskomposition Standardhandtag 4
Material Plast
Produktens vikt 0,04 kg
Låstyp Slotted head
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 5 cm
Förpackning 1 djup 9 cm
Förpackning 1 vikt 30 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 20 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 6,46 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 5000
Förpackning 3 höjd 50 cm
Förpackning 3 bredd 100 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 160 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor