Schneider-Electric
 
NSYAEDNH2124EVD bild- scope
NSYAEDNH2124EVD
Actassi VDA/VDS Låscylinder 2124E för golvskåp Metall
E-nummer E-nummer: 
2580810
EAN-kod EAN-kod: 
3606480174414
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Nyckellås
Låstyp Tvåpunkts lås
Tillbehör / separat kategori Låsningstillbehör
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Placering (vid montage) Dörrhandtag
Typ av nyckellås Cylinder
Nyckelnummer 2124E
Serie kompatibilitet Actassi VDA-E ytterdörr
Actassi VDS kapsling
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 58 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months