Schneider-Electric
 
NSYAEDRSCST bild- scope
NSYAEDRSCST
Dörrstopp, Spacial S3D, metall, för S3D över( hxb) 400x300 mm, fästs i dörrskenan
E-nummer E-nummer: 
2578238
EAN-kod EAN-kod: 
3606480168789
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Dörrhållare
Application Allmän
Nominal dimensions of the housing -
Placering (vid montage) Dörr och kapsling
Serie kompatibilitet PanelSeT CRNG version
PanelSeT Kapslingar med höjd från 400mm och bredd från 300 mm
PanelSeT S3D, CRN-kapslingar
PanelSeT S3X-kapslingar
Enhetskomposition Fästdetaljer
Hållare 1 x
Teknisk data
Material Stål
Montering Med fästelement - På skåpskroppen placering
Arbetsvinkeln 110 °
Mekanism Mekanisk
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 203,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 20,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,516 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 50,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 53,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor