|
|
|
NSYAEDSTSB
Lockskruv, Spacial SBM, med trekant 3 mm insats
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skruv
|
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori
|
Låsningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Stängformad skruv
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Montagefästen
|
Direkt montering på kapsling
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Enhetskomposition
|
Skruv 1
|
Material
|
Metall
|
Produktens vikt
|
0,018 kg
|
Låstyp
|
6.5 mm trianglular head
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
18,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
18,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
21,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
25,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
614,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Förpackning 3 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
31,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|