|
|
|
NSYAEFPFSB
Väggfästen, Spacial SBM, kit om 4st, max last 70kg
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Supportfäste mot vägg
|
Applikation
|
Allmän
|
För kapslingens nominella mått
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Baksida kapsling
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Zinkbelagd
|
Montering
|
Skruvade - skruvtyp M6 - insida placering
|
Permanent tillåten last
|
200 kg position horisontell
200 kg vertikal position
|
Höjd
|
Fästcentrum: 20 mm
|
Bredd
|
Fästcentrum: 22 mm
|
Djup
|
Väggskåpsseparering : 12 mm
|
Produktens vikt
|
0,188 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
12,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
188,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
20,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,300 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Förpackning 3 höjd
|
116,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
269,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|