|
|
|
NSYAEFPFSBX
Väggfästen för Spacial SBX rostfri 304L 4st/fp max last 70kg
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Supportfäste mot vägg
|
Applikation
|
Allmän
|
För kapslingens nominella mått
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Baksida kapsling
|
Installationstillbehör
|
Horisontellt eller vertikalt
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SBX
|
Enhetskomposition
|
Fästskruvar
Kabelsko 4
Förmonterad packning 4
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Material
|
Rostfritt stål 304
|
Permanent tillåten last
|
70 kg
|
Höjd
|
Äkta: 74 mm
|
Bredd
|
Äkta: 42 mm
|
Djup
|
Väggskåpsseparering : 12 mm
|
Produktens vikt
|
0,267 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
288,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
960
|
Förpackning 2 höjd
|
106,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
302,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
|
|