|
|
|
NSYAEFPFSC
Väggfästen, Spacial S3D, avstånd från vägg 12mm, kit om 4st, max last 250 kg
|
|
|
Översikt
Ledtid
|
Levereras normal inom 4 veckor
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Supportfäste mot vägg
|
Applikation
|
Allmän
|
För kapslingens nominella mått
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Baksida kapsling
|
Installationstillbehör
|
Horisontellt eller vertikalt
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Enhetskomposition
|
Fästskruvar
Kabelsko 4
Förmonterad packning 4
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Passivated zinc coated
|
Montering
|
Skruvade - skruvtyp M8
Skruvade - skruvtyp M6
|
Permanent tillåten last
|
250 kg
249,9 kg
|
Höjd
|
Äkta: 74 mm
|
Bredd
|
Äkta: 42 mm
|
Djup
|
Väggskåpsseparering : 12 mm
|
Produktens vikt
|
0,318 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
304,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
24,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
34,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
42,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,160 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Förpackning 3 höjd
|
106,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
302,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|