|
|
|
NSYAEFPFXSC
Väggfästen, Spacial S3D, rostfria, avstånd från vägg 12mm, kit om 4st, max last 250 kg
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Supportfäste mot vägg
|
Applikation
|
Allmän
|
För kapslingens nominella mått
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Baksida kapsling
|
Installationstillbehör
|
Horisontellt eller vertikalt
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Enhetskomposition
|
Fästskruvar
Kabelsko 4
Förmonterad packning 4
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Material
|
Rostfritt stål 304L ( 1.4307 )
|
Montering
|
Skruvade - skruvtyp M8
Skruvade - skruvtyp M6
|
Permanent tillåten last
|
250 kg
249,9 kg
|
Höjd
|
Äkta: 74 mm
|
Bredd
|
Äkta: 42 mm
|
Djup
|
Väggskåpsseparering : 12 mm
Väggskåpsseparering : 11,94 mm
|
Produktens vikt
|
0,286 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
279,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
24,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
34,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
34,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,400 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Förpackning 3 höjd
|
110,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
314,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|