Schneider-Electric
 
NSYAMFSB bild- scope
NSYAMFSB
Självgäng. Skruv, Spacial SBM, M5x10 mm, fp om 100st, passar för montageplåtar och DIN skenor
E-nummer E-nummer: 
2570060
EAN-kod EAN-kod: 
3606480520785
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Självgängande skruv
Anwendung Allmän
Teknisk data
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SBM
Kvantitet per set Sats om 100
Längd 10 mm skruvlängd:
Gängtyp M5
Produktens vikt 0,286 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 286,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 46,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 59,300 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland FR