Schneider-Electric
 
NSYAMFSTB bild- scope
NSYAMFSTB
Självgängande skruv, Thalassa TBS7TBP, M4x10 mm, fp om 100st, passar montageplåt och DIN skenor
E-nummer E-nummer: 
2579794
EAN-kod EAN-kod: 
3606480166389
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Självgängande skruv
Anwendung Allmän
Teknisk data
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
Kvantitet per set Sats om 100
Längd 10 mm skruvlängd:
Gängtyp M4
Produktens vikt 0,16 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 11,500 cm
Förpackning 1 vikt 130,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 20,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,500 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 2000
Förpackning 3 höjd 40,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 271,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland TW
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor