|
|
|
NSYAMRD11357TB
DIN skena, Thalassa TBS/TBP, profil 35x7.5 mm längd 105 mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skena
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Quantity per package
|
Set med 10 st
|
Teknisk data
Typ av spår
|
Symetrisk DIN
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Enhetskomposition
|
Skena 1
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Zinkbelagd
|
Längd
|
97 mm Äkta:
105 mm innermått höjd eller bredd:
|
Höjd
|
35 mm
|
Bredd
|
7,5 mm
|
Tjocklek
|
1 mm
|
Produktens vikt
|
0,032 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,750 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
21,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
32,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
21,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
2,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
351,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
3,660 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|