Schneider-Electric
 
NSYAMRD16357TB bild- scope
NSYAMRD16357TB
DIN skena, Thalassa TBS/TBP, profil 35x7.5mm längd 150 mm
E-nummer E-nummer: 
2579952
EAN-kod EAN-kod: 
3606480166235
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Typ av produkt eller komponent Skena
Enhetsapplikation Allmän
For enclosure nominal dimensions -
Quantity per package Set med 10 st
Teknisk data
Typ av spår Symetrisk DIN
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
Enhetskomposition Skena 1
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Längd 140 mm Äkta:
150 mm innermått höjd eller bredd:
Höjd 35 mm
Bredd 7,5 mm
Tjocklek 1 mm
Produktens vikt 0,048 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 14,500 cm
Förpackning 1 vikt 49,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 20,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,960 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 2000
Förpackning 3 höjd 50,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 125,000 cm
Förpackning 3 vikt 105,500 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months