|
|
|
NSYAMRD293515TB
DIN skena, Thalassa TBS/TBP, profil 35x15 mm längd 275 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 31, 2023
|
|
Slutdatum för service SEP 25, 2023
|
|
|
Produktdata
Anwendung
|
Allmän
|
Produktfamilj
|
Spacial
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skena
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av spår
|
Symetrisk DIN
|
Kapsling nominella dimensioner
|
-
|
Montagefästen
|
Från läge
Själv gängade skruv
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
|
Enhetskomposition
|
Skena 1
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Teknisk data
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Zinkbelagd
|
Montering
|
Med skruv - skruvtyp Ø4 mm självgängande skruv - baksida kapsling placering
|
Längd
|
255 mm Fästcentrum:
|
Höjd
|
35 mm
|
Bredd
|
15 mm
|
Tjocklek
|
1 mm
|
Produktens vikt
|
0,178 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
178 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|