Schneider-Electric
 
NSYAMRD40357SB bild- scope
NSYAMRD40357SB
DIN skena , Spacial SBM, profil 35x7,5 passar SBM med bredd 400 mm
E-nummer E-nummer: 
2570085
EAN-kod EAN-kod: 
3606480520723
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Anwendung Allmän
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Skena
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av spår Symetrisk DIN
Kapsling nominella dimensioner -
Montagefästen Själv gängade skruv
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SBM
Enhetskomposition Skena 1
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Med skruv - skruvtyp Ø5 mm självgängande skruv - baksida kapsling placering
Höjd 35 mm
Bredd Nominell: 385 mm
Fästcentrum: 364 mm
Djup 7,5 mm
Tjocklek 1 mm
Produktens vikt 0,13 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,510 cm
Förpackning 1 bredd 3,500 cm
Förpackning 1 djup 39,000 cm
Förpackning 1 vikt 130,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 4,000 cm
Förpackning 2 bredd 4,500 cm
Förpackning 2 djup 39,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,308 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 2400
Förpackning 3 höjd 48,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 320,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland IT