|
|
|
NSYATPUND
Blindplatta, Spacial, plast, normslits, längd 1100 mm, färg RAL7035
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Täckplåt
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Application
|
Modulär distribution applikation
Allmän
|
Placering (vid montage)
|
På utskurna frontpaneler
|
Enhetskomposition
|
Remsa 1
|
Teknisk data
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Montering
|
Snäpp
|
Längd
|
1100 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
110,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
156,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
500
|
Förpackning 2 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
90,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|