Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYBBF1U60PG |
Schneider-Electric
 
NSYBBF1U60PG bild- scope
NSYBBF1U60PG
Actassi VDA/VDS Hyllplan fast 4-punkt 1HE D80 Mörkgrå
E-nummerE-nummer: 
2580724
EAN-kodEAN-kod: 
3606480176241
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Fast perforerad hylla
Tillbehör / separat kategori Tillbehör fästen
Färg Grå (RAL 7016)
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi VDA
Actassi VDS
Material Stålplåt
Placering (vid montage) Mellan de främre och bakre 19 "stolpar
Montering Direktanslutning
Antal rackenhet 1HE
Justering Justerbar från -100 till + 50 mm, i steg om 25 mm
Permanent tillåten last 100 kg
Avstånd mellan centrum 458 mm
Antal rackenhet 33HE
24HE
47HE
29HE
42HE
38HE
Kapsling/ställverk beskrivning Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
Djup Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 47,0 cm
Förpackning 1 djup 61,5 cm
Förpackning 1 vikt 4,22 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 88,0 cm
Förpackning 2 bredd 100,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 266,0 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor