Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYBBF1U80PG |
Schneider-Electric
 
NSYBBF1U80PG bild- scope
NSYBBF1U80PG
Actassi VDA/VDS Hyllplan fast 4-punkt 1HE D100 Mörkgrå
E-nummerE-nummer: 
2580725
EAN-kodEAN-kod: 
3606480176258
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Fast perforerad hylla
Tillbehör / separat kategori Tillbehör fästen
Färg Grå (RAL 7016)
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi VDA
Actassi VDS
Material Stålplåt
Placering (vid montage) Mellan de främre och bakre 19 "stolpar
Montering Direktanslutning
Antal rackenhet 1HE
Justering Justerbar från -100 till + 50 mm, i steg om 25 mm
Permanent tillåten last 100 kg
Avstånd mellan centrum 658 mm
Antal rackenhet 42HE
24HE
Kapsling/ställverk beskrivning Kapsling width: 600 mm depth: 1000 mm height: 1200 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 1000 mm height: 1200 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm
Djup Rack : 1000 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 47,0 cm
Förpackning 1 djup 81,0 cm
Förpackning 1 vikt 5,356 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 88,0 cm
Förpackning 2 bredd 100,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 174,0 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor