|
|
|
NSYBBT1U40PG
Actassi VDA/VDS Hyllplan utdragbar 4-punkt 1HE D60 Mörkgrå
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
Slutdatum för service
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Perforerad justerbar hylla
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tillbehör fästen
|
Tillgänglig utrustning
|
Glidbricka
|
Färg
|
Grå (RAL 7016)
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Material
|
Stålplåt
|
Placering (vid montage)
|
Mellan de främre och bakre 19 "stolpar
|
Montering
|
Direktanslutning
|
Antal rackenhet
|
1HE
|
Permanent tillåten last
|
45 kg
|
Avstånd mellan centrum
|
258 mm
|
Antal rackenhet
|
47HE
33HE
29HE
38HE
42HE
24HE
|
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Kapsling width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Kapsling width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Kapsling width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
|
Djup
|
Rack : 600 mm
Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 1 djup
|
47 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,774 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
60
|
Förpackning 2 höjd
|
88 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
239 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|