Schneider-Electric
 
NSYCAF291M bild- scope
NSYCAF291M
Anti-insekts filter 280x280mm
E-nummer E-nummer: 
2579921
EAN-kod EAN-kod: 
3606480151736
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CA
Typ av produkt eller komponent Filter
Serie kompatibilitet ClimaSys ClimaSys CV
Tillbehör / separat kategori Klimatiseringstillbehör
Teknisk data
Placering (vid montage) Mellan hölje och utloppsgaller
Tillbehör / separat destination Utlopps mönster 336 x 316 mm
Kvantitet per set 1 st
Material Rostfritt stål
Suitable for 291 x 291 mm hålbild
Bredd Hålbild: 280 mm
Höjd Hålbild: 280 mm
Tjocklek 8 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 31,000 cm
Förpackning 1 djup 45,000 cm
Förpackning 1 vikt 172,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 800
Förpackning 2 höjd 172,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 162,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months