Schneider-Electric
 
NSYCAG130X110LM bild- scope
NSYCAG130X110LM
Gälfläns i metall 160x160mm RAL7035
E-nummer E-nummer: 
2576752
EAN-kod EAN-kod: 
3606480151828
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Product ClimaSys CA
Typ av produkt eller komponent Ventilationsgäle
Tillbehör / separat kategori Klimatiseringstillbehör
Tillbehör / separat destination Ventilation
Placering (vid montage) Kapslingens sidor
Montering Med skruvar
Enhetskomposition Metall ventilationsgaller 1
Teknisk data
Material Stål
Färg Grå (RAL 7035)
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Hålbild mått 110 x 130 mm
Höjd Extern: 160 mm
Bredd Extern: 160 mm
IP-kapslingsklass IP23
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 16,000 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 301,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,450 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 87,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 28e732c0-1b13-4b25-95ad-98dcec661f9e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor