Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCCOTHC |
Schneider-Electric
 
NSYCCOTHC bild- scope
NSYCCOTHC
Bimetall termostat med 1st NC kontakt.
E-nummerE-nummer: 
2579847
EAN-kodEAN-kod: 
3606480152498
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CC
Typ av produkt eller komponent Enkel termostat
Inställningsområde 0…60 °C
Visad information Temperatur i °C
Teknisk data
Matningsspänning 250 V
Typ av sensor Bimetall
Kontaktbestyckning NC
Kontaktresistans 10 mOhm
Serviceintervall i timmar 100000 cycles
Maximal kopplingsförmåga 2 A 120...250 V AC induktiv pf: 0,6
10 A 250 V AC resistiv
15 A 120 V AC resistiv
30 W DC
Elektrisk anslutning 4 uttag, clamping capacity: 2.5 mm2
Montagesätt Klippt
Höjd Extern: 68 mm
Bredd Extern: 33 mm
Djup Extern : 44 mm
Produktens vikt 40 g
Placering (vid montage) Spacial upprätt
35 mm DIN-skena
Montageskena
På montageplåt
Omgivningstemeperatur vid drift −20…80 °C
IP-kapslingsklass IP20
Hysteres 7 K +/- 0.4K
Antal utgångar 1 Värme
Material PC
Färg Ljusgrå,
Brandklass Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)
Produktcertifieringar UL
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 66,000 g
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 3600
Förpackning 2 höjd 160,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 249,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor