Schneider-Electric
 
NSYCCOTHI bild- scope
NSYCCOTHI
Termostat med 1st växlande kontakt.
E-nummer E-nummer: 
2579845
EAN-kod EAN-kod: 
3606480152559
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CC
Typ av produkt eller komponent Termostat
Inställningsområde 5…60 °C
Visad information Temperatur i °C
Teknisk data
Matningsspänning 250 V
Typ av sensor Bimetall
Kontaktbestyckning 1 Växlande
Kontaktresistans 10 mOhm
Serviceintervall i timmar 100000 cycles
Maximal kopplingsförmåga 4 A 250 V AC induktiv pf: 0,6
30 W DC
10 A 250 V AC induktiv
Elektrisk anslutning 4 uttag, clamping capacity: 2.5 mm2
Montagesätt Klippt
Höjd Extern: 68 mm
Bredd Extern: 56 mm
Djup Extern : 44 mm
Produktens vikt 100 g
Placering (vid montage) Montageskena
På montageplåt
35 mm DIN-skena
Spacial upprätt
Omgivningstemeperatur vid drift −20…80 °C
IP-kapslingsklass IP20
Hysteres 7 K +/- 0.4K
Antal utgångar 1 Värme
1 Ventilation
Material PC
Färg Ljusgrå,
Brandklass Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)
Produktcertifieringar UL
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 84,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 75
Förpackning 2 höjd 26,000 cm
Förpackning 2 bredd 41,500 cm
Förpackning 2 djup 32,500 cm
Förpackning 2 vikt 7,428 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 3000
Förpackning 3 höjd 198,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 311,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor