|
|
|
NSYCCOTHO
Bimetall termostat med 1st NO kontakt.
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ClimaSys
|
Produktnamn
|
ClimaSys CC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Enkel termostat
|
Inställningsområde
|
0…60 °C
|
Visad information
|
Temperatur i °C
|
Teknisk data
Matningsspänning
|
250 V
|
Typ av sensor
|
Bimetall
|
Kontaktbestyckning
|
NO
|
Kontaktresistans
|
10 mOhm
|
Serviceintervall i timmar
|
100000 cycles
|
Maximal kopplingsförmåga
|
2 A 120...250 V AC induktiv pf: 0,6
10 A 250 V AC resistiv
15 A 120 V AC resistiv
30 W DC
|
Elektrisk anslutning
|
4 uttag, clamping capacity: 2.5 mm2
|
Montagesätt
|
Klippt
|
Höjd
|
Extern: 68 mm
|
Bredd
|
Extern: 33 mm
|
Djup
|
Extern : 44 mm
|
Produktens vikt
|
40 g
|
Placering (vid montage)
|
35 mm DIN-skena
På montageplåt
Montageskena
Spacial upprätt
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…80 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Hysteres
|
7 K +/- 0.4K
|
Antal utgångar
|
1 Ventilation
|
Material
|
PC
|
Färg
|
Ljusgrå,
|
Brandklass
|
Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)
|
Produktcertifieringar
|
UL
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
64,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
24,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
33,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
41,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,588 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
3600
|
Förpackning 3 höjd
|
166,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
280,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|