Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCEW1K |
Schneider-Electric
 
NSYCEW1K bild- scope
NSYCEW1K
Luft/vatten växlare 1kW 230V
E-nummerE-nummer: 
2501164
EAN-kodEAN-kod: 
3606480620706
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CE
Typ av produkt eller komponent Luft-vatten värmeväxlare
Mounting type Kapslingens sidor
Kyleffekt 1000 W
Teknisk data
Tryck 5 bar för vatten
Tryckfall 0,1 bar
Vattenflöde Intern krets: 150 l/h
Flow rate Intern krets: 330 m3/h
Manövertyp Termostat
Inställningsområde 20…46 °C
Omgivningstemperatur vid drift 1…70 °C utanför kapslingen:
20…60 °C inuti kapslingen:
Övervakat flöde Vatten
Anslutningstyp vätska G 3/8 (hona)
Matningsspänning 230 V 50/60 Hz
[In] märkström 0,17 A
Effektförbrukning i W 29 W
Höjd Extern: 450 mm
Bredd Extern: 310 mm
Djup Extern : 115 mm
Produktens vikt 12 kg
Noise level 55 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
Skyddstyp Termiskt skydd: T 2 A
Material Stål
Färg Grå (RAL 7035)
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
IP55 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
Produktcertifieringar CE
Direktiv 2006/42 / EG - maskiner
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
Standarder EN 60204-1
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 22,000 cm
Förpackning 1 bredd 43,000 cm
Förpackning 1 djup 58,500 cm
Förpackning 1 vikt 9,592 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 92,500 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 89,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland IT