Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCEW3K5 |
Schneider-Electric
 
NSYCEW3K5 bild- scope
NSYCEW3K5
Luft/vatten växlare 3,5kW 230V
E-nummerE-nummer: 
2501167
EAN-kodEAN-kod: 
3606480620737
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CE
Typ av produkt eller komponent Luft-vatten värmeväxlare
Mounting type Kapslingens sidor
Kyleffekt 3500 W
Teknisk data
Tryck 5 bar för vatten
Tryckfall 0,2 bar
Vattenflöde Intern krets: 500 l/h
Flow rate Extern krets: 1050 m3/h
Manövertyp Termostat
Inställningsområde 20…46 °C
Omgivningstemperatur vid drift 1…70 °C utanför kapslingen:
20…60 °C inuti kapslingen:
Övervakat flöde Vatten
Anslutningstyp vätska G 1/2 (hona)
Matningsspänning 230 V 50/60 Hz
[In] märkström 0,55 A
Effektförbrukning i W 130 W
Höjd Extern: 1148 mm
Bredd Extern: 398 mm
Djup Extern : 163 mm
Produktens vikt 29 kg
Noise level 64 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
Skyddstyp Termiskt skydd: T 2 A
Material Stål
Färg Grå (RAL 7035)
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
IP55 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
Produktcertifieringar CE
Direktiv 2006/42 / EG - maskiner
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
Standarder EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
EN 60204-1
EN 60335-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 23,000 cm
Förpackning 1 bredd 45,000 cm
Förpackning 1 djup 124,000 cm
Förpackning 1 vikt 29,000 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 140,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 229,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No