Schneider-Electric
 
NSYCR10WU2C bild- scope
NSYCR10WU2C
Värmelement typ PTC 10W 110-250V AC/DC
E-nummer E-nummer: 
2579832
EAN-kod EAN-kod: 
3606480152252
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CR
Typ av produkt eller komponent Värmelement
Effektområde 10 W
Matningsspänning 120...240 V AC 50/60 Hz
Elektrisk anslutning Skruvanslutning 2pol 2.5 mm2
Teknisk data
Driftsläge Vertikal
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20
Isolationsklass Klass II
Produktcertifieringar VDE
UL
Material Pressad aluminium Skåpskropp:
Plast Lock:
Höjd Extern: 98 mm
Bredd Extern: 38 mm
Djup Extern : 75 mm
Villkor för användning Elektriskt skydd behövs
Lufttät kapsling
Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat
Montering Clips
Montagefästen 35 mm DIN-skena
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 11,000 cm
Förpackning 1 vikt 173,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 16,000 cm
Förpackning 2 bredd 25,500 cm
Förpackning 2 djup 25,500 cm
Förpackning 2 vikt 1,852 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 500
Förpackning 3 höjd 51,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 114,600 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor