Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCR150WU1C |
Schneider-Electric
 
NSYCR150WU1C bild- scope
NSYCR150WU1C
Värmelement typ PTC 147W 12-24V DC/AC
E-nummerE-nummer: 
2579843
EAN-kodEAN-kod: 
3606480152344
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CR
Typ av produkt eller komponent Värmelement
Effektområde 150 W
Matningsspänning 12...24 V AC/DC 50/60 Hz
Elektrisk anslutning 4 skruvplintar 2.5 mm2
Teknisk data
Driftsläge Vertikal
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20
Isolationsklass Klass II
Produktcertifieringar VDE
Material Pressad aluminium Skåpskropp:
Plast Lock:
Höjd Extern: 150 mm
Bredd Extern: 60 mm
Djup Extern : 90 mm
Villkor för användning Lufttät kapsling
Elektriskt skydd behövs
Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat
Montering Clips
Montagefästen 35 mm DIN-skena
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 17,000 cm
Förpackning 1 vikt 500,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months