|
|
|
NSYCR170W230VVC
Värmelement typ PTC 177W 170W 230V AC +
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ClimaSys
|
Produktnamn
|
ClimaSys CR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Värmelement med fläkt
|
Effektområde
|
177 W
|
Matningsspänning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvanslutning 2pol 2.5 mm2
|
Teknisk data
Driftsläge
|
Vertikal
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Produktcertifieringar
|
VDE
UL
|
Material
|
Pressad aluminium Skåpskropp:
Plast Lock:
|
Höjd
|
Extern: 75 mm
|
Bredd
|
Extern: 65 mm
|
Djup
|
Extern : 90 mm
|
Villkor för användning
|
Elektriskt skydd behövs
Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat
Lufttät kapsling
|
Montering
|
Clips
|
Montagefästen
|
35 mm DIN-skena
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
924,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
23,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,644 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
250
|
Förpackning 3 höjd
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
65,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|