Schneider-Electric
 
NSYCR250W230VV bild- scope
NSYCR250W230VV
Värmeelement /fläkt 250W
E-nummer E-nummer: 
2576858
EAN-kod EAN-kod: 
3606480152436
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CR
Typ av produkt eller komponent Värmelement med fläkt
Serie kompatibilitet Prisma P
Prisma G
Effektområde 250 W
Matningsspänning 230 V AC 50/60 Hz
Teknisk data
Driftsläge Vertikal
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar VDE
UL
Material Pressad aluminium Skåpskropp:
Höjd 200 mm
Bredd 100 mm
Djup 100 mm
Villkor för användning Lufttät kapsling
Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat
Elektriskt skydd behövs
Montering Clips
Montagefästen 35 mm DIN-skena
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,500 cm
Förpackning 1 djup 21,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,104 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,283 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 24
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 41,132 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor