Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCR400W230VV |
Schneider-Electric
 
NSYCR400W230VV bild- scope
NSYCR400W230VV
Värmeelement 400W+fläkt
E-nummerE-nummer: 
2576859
EAN-kodEAN-kod: 
3606480152443
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CR
Typ av produkt eller komponent Värmelement med fläkt
Effektområde 400 W
Matningsspänning 230 V AC 50/60 Hz
Teknisk data
Driftsläge Vertikal
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar UL
VDE
Material Pressad aluminium Skåpskropp:
Höjd 270 mm
Bredd 105 mm
Djup 100 mm
Villkor för användning Lufttät kapsling
Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat
Elektriskt skydd behövs
Montering Clips
Montagefästen 35 mm DIN-skena
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,500 cm
Förpackning 1 djup 27,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,529 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 20,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 30,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,400 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 125
Förpackning 3 höjd 95,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 232,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor