|
|
|
NSYCRN88200
Väggskåp utan montageplåt 800X800X200
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Produktnamn
|
PanelSeT CRN
|
Application
|
Allmän
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Kapslingshöjd
|
800 mm
|
Kapslingsbredd
|
800 mm
|
Kapslingsdjup
|
200 mm
|
Installationstillbehör
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Dörr 1
Lås 1
Flänsplåt 2: botten
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Teknisk data
Body type
|
Sidorna gjorda av ett enda vikt avsnitt
Svetsad dubbel profil bildar ett skyddat förseglad område
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Låstyp
|
3mm DB lås
|
Typ av fläns
|
Standard
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
Fläns med skruvar
|
Material
|
Stål Skåpskropp:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Produktens vikt
|
25,813 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
22,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
81,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
81,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
26,344 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
220,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
276,440 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|