|
|
|
NSYCRTM1U1PG
Actassi Genomföringspanel med borst 19 1HE Mörkgrå
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 04, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontpanel
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabelhantering
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Färg
|
Grå (RAL 7016)
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi
|
Placering (vid montage)
|
Frontpanelen
|
Antal rackenhet
|
1HE
|
Enhetskomposition
|
Borstgenomföring
Kabelförskruvning
|
Material
|
Stålplåt
|
Produktdestination
|
Kapsling
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Djup
|
150 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
48,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
713,0 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|