|
|
|
NSYCRTM1U1PS
Actassi KDB genomföringsplåt med borst 1HE LjusGrå
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
19" frontpanel
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
Elektronik applikation, 19"
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi
|
Antal rackenhet
|
1HE
|
Montagefästen
|
19 " skåp, front eller botten
|
Produktkompatibilitet
|
Actassi-kapsling
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
|
Enhetskomposition
|
19"s plåt 1
Borstgenomföring 1
|
Material
|
Stålplåt
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Montering
|
19" stativ: 19 tums stativskenor
|
Antal enheter 19 "
|
1
|
Höjd
|
44,45 mm
|
Bredd
|
465 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
50,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
266,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
500
|
Förpackning 2 höjd
|
93,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
96,150 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|